무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

더 많은 제품과 옵션을 보고 구성기를 사용하려면 T&M 제품 페이지를 방문하십시오.

모델 TJE 압력 트랜스듀서는 전체 용접 스테인레스강 센서로, 높은 정확도 및 측정 안정성을 필요로 하는 거친 환경의 산업용으로 제작되었습니다. 모델 TJE는 확장된 온도 작동, 전기 단자부 및 고출력을 위해 5Vdc 또는 10Vdc 및 4mA~20mA를 포함한 다양한 옵션으로 제공됩니다. 대부분의 고출력 모델에는 내부 션트 보정 회로가 표준 기능으로 탑재되어 데이터 세스템에 대한 센서 설치가 쉬워집니다. 선택 사항인 내부 시그너처 보정 칩은 모델 SC 4채널 또는 12채널 디지털 인디케이터와의 자동설정을 위한 보정 정보를 제공합니다. 게이지 모델 TJE는 스트레인 게이지 기반 트랜스듀서로, 2차 용접된 스테인리스강 다이어프램이 게이지 회로를 대기 오염으로부터 밀폐하는 독특한 “트루 게이지” 설계가 적용되었습니다. 본 설계는 대기에 대한 기본 압력 감지 다이어프램을 참조하여 트랜스듀서 환경에 관계없이 안정적인 제로 값을 제공합니다. 절대 모델 TJE는 장기적 안정성을 보장하는 완전 용접된 진공 레퍼런스 챔버를 사용합니다.

모델 TJE 압력 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 TJE 압력 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 376KB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
항공우주 유압 테스트용 테스트 스탠드 응용 분야 노트 영어 209KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

모델 TJE 제품 검색하기

제품 압력
범위
압력 장치 출력 습식 부품 재질 매체
060-0708-08TJG 50psi 게이지 비증폭, mV/V 출력 17~4PH 스테인리스강 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-0708-10TJG 100psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi); 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-0708-12TJG 200psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi); 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-0708-18TJG 500psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi); 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-0743-03TJG 3000psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi); 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-0743-06TJG 5000psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi); 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-0743-10TJG 7500psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi); 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-0743-11TJG 10000psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi); 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-0761-29TJG 1000psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi); 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 가스, 습식 부품과 호환되는 액체

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink