무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Kapton® 절연 또는 Kapton 절연 고온 플렉서블 히터는 두 겹의 Kapton 사이에 식각된 저항 포일에 둘러쌓여 있습니다. Kapton 절연 버전은 아크릴 열경화성 수지 접착제를 사용하고, Kapton 절연 고온 버전은 Teflon® 접작체를 사용합니다. Kapton은 최소한의 두께로 폭넓은 온도 범위의 높은 절연력을 통해 열적 안전성을 제공하도록 설계됐습니다.

PSA로 설치가 간편합니다. 이 제품은 평면, 성형된 모양 및 나선형 랩 등 다양한 기하학적 구조로 이용 가능합니다. 표준 설계는 UL, CSA 및 TUV 승인을 받았습니다. 낮은 가스 발생을 특징으로 합니다.

각 솔루션은 다른 시스템 부품에 결합되거나 Honeywell 서모스탯, 서미스터, 열전쌍 및 온도 센서와 결합되어 맞춤형 난방 시스템을 형성하도록 설계되었습니다.

공수 밸브, 전자제품 및 의료 전자제품 등 씬 프로파일 및/또는 재질의 저탈가스가 중요한 고려 사항인 분야에서 사용됩니다.

 시리즈 플렉서블 히터 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
플렉서블 히터 제품 라인 가이드 영어 133KB
플렉서블 히터는 의료 산업 오토클레이브 요구조건 충족 응용 분야 노트 영어 1MB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
잠재적 의료 응용 분야용 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 374KB

C3400 시리즈 제품 검색하기

제품 총전력량 와트 밀도
C3400-6095 10W 0,78W/cm²[5W/in²]
C3400-6095A 10W 0,78W/cm²[5W/in²]
C3400-6136 15W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3400-6136A 15W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3400-6138 60W 1,55W/cm²[10W/in²]
C3400-6138A 60W 1,55W/cm²[10W/in²]
C3400-6142 15W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3400-6142A 15W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3400-6144 60W 1,55W/cm²[10W/in²]
C3400-6144A 60W 1,55W/cm²[10W/in²]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink