무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA0902

개요

HOA0902 어셈블리는 흑색 열가소성 하우징에 탑재된 이중 채널 IC 탐지기와 IRED로 구성되어 있습니다. 장치는 일반적으로 단속기 스트립 또는 디스크(코드 휠)와 연동하여 기계적 운동의 속도 및 방향을 엔코딩합니다. 응용 분야로는 선형 및 로터리 엔코더가 포함되며, 장치는 광학 마우스의 엔코딩 기능에 특히 적합합니다.

탐지기는 두 개의 협폭 인접 포토다이오드, 증폭기 스테이지 및 직각 위상 로직 회로로 구성된 단조형 IC입니다. 이 직각 로직 회로는 두 개의 출력, 즉 (1) 조명 수준이 감지 임계값을 통과할 때 생성되는 고정 기간 저수준 활성 태코미터(계수) 펄스 및 (2) 두 채널 중 어느 것이 먼저 조명되는지에 따라 중 로직 하이(logic high) 또는 로직 로우(logic low)로 설정되는 방향 출력으로 구성되어 있습니다. 태코미터 출력은 10kOhm(노미널) 저항기를 통해 Vcc에 내부적으로 연결된 NPN 수집기이며, 방향 출력은 토템폴 구성입니다. 두 출력 모두 TTL 부하를 직접 구동할 수 있습니다. IC 설계에는 IRED의 온도 특성에 대비한 출력 전력 감도를 보정하는 회로가 내장되어 있습니다.

태코미터 펄스는 감지 채널의 증가하고 감소하는 조명 임계값에서 생성되므로 단속기의 각 기계적 주기에 대해 두 개의 태코미터 펄스가 생성됩니다. 자세한 부품 정보는 SEP8506 및 HCL2705을 참조하십시오.

하우징 재질은 폴리카보네이트입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.

 엔코더 - Honeywell


HOA0902 제품 검색하기

제품 기능 패키지 유형 출력 옵션 분해능
HOA0902-011 전송 엔코더 PC 장착 속도 및 방향 0.46mm[0.018인치]
HOA0902-012 전송 엔코더 섀시 장착 속도 및 방향 0.46mm[0.018인치]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink