무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA0901

개요

HOA0901 센서는 흑색 열가소성 하우징에 탑재된 이중 채널 IC 탐지기와 IRED로 구성되어 있습니다. 장치는 일반적으로 단속기 스트립 또는 디스크(코드 휠)와 연동하여 기계적 운동의 속도 및 방향을 엔코딩합니다. 응용 분야로는 선형 및 로터리 엔코더가 포함되며, 장치는 광학 마우스의 엔코딩 기능에 특히 적합합니다. 단속 패턴이 움직이면 탐지기는 두 가지의 출력 신호를 생성하고 이 신호는 프로세스를 거쳐 속도 및 방향 정보를 제공할 수 있습니다.

탐지기는 두 개의 협폭 인접 포토다이오드, 증폭기 및 슈미트 트리거 출력 스테이지로 구성된 단조형 IC입니다. 출력은 Vcc에 대한 내부 10kOhm(노미널) 풀업 저항기를 가진 NPN 수집기로, TTL 부하를 직접 구동할 수 있습니다. IC 설계에는 IRED의 온도 특성에 대비한 출력 전력 감도를 보정하는 회로가 내장되어 있습니다. 각 IC의 감지 영역은 0,0254mm[0.001in] 간격의 0,203mm[0.008in] 너비 및 0,381mm[0.015in] 높이를 가지며 중심 간 간격은 0,229mm[0.009in], 외부 가장자리 간 간격은 0.432mm[0.017in]입니다.

패키지 스타일로는 두 가지가 있습니다. HOA0901-011은 주로 직접 PCB 장착용으로 설계되었습니다. HOA0901-012에는 섀시 장착을 위한 장착용 탭이 있습니다. HOA0901 시리즈는 플라스틱 사출부품을 사용합니다. 자세한 부품 정보는 SEP8506 및 HLC2701을 참조하십시오.

하우징 재질은 폴리카보네이트입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.

 엔코더 - Honeywell


HOA0901 제품 검색하기

제품 기능 패키지 유형 출력 옵션 분해능
HOA0901-011 전송 엔코더 PC 장착 방향 0.03mm[0.009인치]
HOA0901-012 전송 엔코더 섀시 장착 방향 0.03mm[0.009인치]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink