무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

600 시리즈 광학 엔코더는 비접촉 기술을 활용하여 기계적 회전 운동을 디지털 전기 출력으로 변환합니다. 트랜지스터-트랜지스터 로직(TTL)과 호환 가능한 출력으로 아날로그에서 디지털로 변환할 필요가 없습니다.

이 엔코더는 다양한 애퍼처를 생성하는 로터/고정자 한 쌍을 포함하는 회전 장치로 발광 다이오드(LED)의 빛을 감광성 다이오드를 통과시킵니다. 로터는 엔코더의 라인(펄스) 수를 나타내고 고정자는 개별 출력 또는 위상의 위치를 생성합니다. 애퍼처를 통과하는 다양한 양의 빛으로 인해 사인파 출력이 생성됩니다. 그러면 내부 전자제품들이 이를 증폭시키고 사인파 출력을 구형파로 변환합니다.

두 개의 구형파, 즉 A 채널과 B 채널이 직교 출력을 제공합니다. A 채널은 B 채널을 전기적으로 회전 채널당 펄스 128의 속도로 반시계 방향으로 90º 선행합니다. 직교 출력으로 사용자가 잠재적으로 점진적 위치, 방향 및 속도를 판단할 수 있습니다.

600 시리즈는 PC 단자, 케이블 또는 커넥터 포함 케이블과 함께 이용할 수 있습니다.

엔코더, 600 시리즈 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 617KB
600 시리즈 광학 엔코더 데이터시트 데이터시트 영어 1MB
600 시리즈 광학 엔코더 설치 지침 설치 안내 영어 774KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
포텐셔미터 및 위치 센서 상호 참조 선택 제품 라인 가이드 영어 223KB

600 시리즈 제품 검색하기

제품 단자 출력 회전당 펄스
600-128-B66 PC 유형 B-66, 수평 장착, 4핀, 금 도금 2구형파, A 채널은 B 채널을 전기적으로 반시계 방향으로 90° 선행합니다. 128
600-128-C24 PC 유형 C-24, 수직 장착, 4핀, 금 도금 2구형파, A 채널은 B 채널을 전기적으로 반시계 방향으로 90° 선행합니다. 128
600-128-CBL 4리드 리본이 있는 케이블, 28AWG, IL-W-168780 유형 B 또는 동급 절연 2구형파, A 채널은 B 채널을 전기적으로 반시계 방향으로 90° 선행합니다. 128
600-128-CN1 버그 커넥터가 있는 케이블, 28AWG, IL-W-168780 유형 B 또는 동급 절연 2구형파, A 채널은 B 채널을 전기적으로 반시계 방향으로 90° 선행합니다. 128

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink