무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

510 시리즈는 수동 작동식 로터리 엔코더로, 상대 기준 분야에서는 2비트 그레이 코드 출력을, 절대 전기 기준 분야에서는 4비트 그레이 코드 출력을 생성합니다. 로터리 스위치의 효과와 디지털 출력을 결합합니다.

"L" 채널이 전기적으로 90º 시계 방향으로 "R" 채널을 선행합니다. 이 시리즈는 지속적인 전기 행정을 수행하고 능동 디텐트의 효과를 나타내면서 100,000 샤프트 회전 이상의 회전 수명을 지닙니다.

이 소형 엔코더를 이용하면 고가의 전면 패널 디스플레이가 전혀 필요 없기 때문에 공간이 제약된 패널 장착 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다. 디지털 그레이 코드 출력으로 아날로그/디지털 변환이 필요 없습니다.

엔코더, 510 시리즈 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 617KB
510 시리즈 기계식 엔코더 데이터시트 데이터시트 영어 1MB
510 시리즈 기계식 엔코더 설치 지침 설치 안내 영어 712KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
포텐셔미터 및 위치 센서 상호 참조 선택 제품 라인 가이드 영어 223KB

510 시리즈 제품 검색하기

제품 회전당 펄스 출력 단자
510E1A48F204PB 4 2비트 그레이 코드, L 채널이 전기적으로 90º 시계 방향으로 R 채널을 선행 PC 유형 B-110, 수평 장착용 직선, 리드 3개
510E1A48F204PC 4 2비트 그레이 코드, L 채널이 전기적으로 90º 시계 방향으로 R 채널을 선행 PC 유형 C-30, 수직 장착용 휨, 리드 3개
510E1A48F204PD 4 2비트 그레이 코드, L 채널이 전기적으로 90º 시계 방향으로 R 채널을 선행 PC 유형 C-30, 수직 장착용 휨, 장착 브래킷 포함
510E1A48F206PB 6 2비트 그레이 코드, L 채널이 전기적으로 90º 시계 방향으로 R 채널을 선행 PC 유형 B-110, 수평 장착용 직선, 리드 3개
510E1A48F206PC 6 2비트 그레이 코드, L 채널이 전기적으로 90º 시계 방향으로 R 채널을 선행 PC 유형 C-30, 수직 장착용 휨, 리드 3개
510E1A48F209PB 9 2비트 그레이 코드, L 채널이 전기적으로 90º 시계 방향으로 R 채널을 선행 PC 유형 B-110, 수평 장착용 직선, 리드 3개
510E1A48F209PC 9 2비트 그레이 코드, L 채널이 전기적으로 90º 시계 방향으로 R 채널을 선행 PC 유형 C-30, 수직 장착용 휨, 리드 3개
510E1A48F416PB 16 4비트 그레이 코드, 절대 전기 위치 출력 PC 유형 B-110, 수평 장착용 직선, 리드 5개
510E1A48F416PC 16 4비트 그레이 코드, 절대 전기 위치 출력 PC 유형 C-30, 수직 장착용 휨, 리드 5개
510VBKT

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink