무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HLC2701 시리즈

개요

HLC2701 탐지기는 기계적 동작의 속도와 방향을 감지하도록 설계되었습니다. 응용 분야로는 로터리 및 선형 엔코더가 포함되며, 장치는 광학 마우스의 엔코딩 기능에 특히 적합합니다. 탐지기는 두 개의 협폭 인접 포토다이오드, 증폭기 및 슈미트 트리거 출력 스테이지로 구성된 단조형 IC입니다. 출력은 Vcc에 대한 내부 10kOhm(노미널) 풀업 저항기를 가진 NPN 수집기로, TTL 부하를 직접 구동할 수 있습니다. 또한 IRED의 온도 특성에 대비한 출력 전력 감도를 보정하는 회로가 내장되어 있습니다. IC는 IR 에너지를 투과하면서 가시광에 대한 차폐 기능을 제공하는 몰딩 비렌즈형 흑색 플라스틱 패키지에 캡슐화되어 있습니다.

일반적인 응용 분야에서 HLC2701은 동작의 속도와 방향을 감지할 소자에 부착된 IRED 및 엔코더 디스크 또는 선형 엔코더 스트립과 함께 사용됩니다. 단속 패턴이 움직이면 센서는 두 가지의 위상 변이 출력 신호(활성 낮음)를 제공하고 이 신호는 프로세스를 거쳐 속도 및 방향 정보를 제공할 수 있습니다.

각 IC의 감지 영역은 0.0254mm(0.001in) 간격의 0.203mm(0.008in) 너비와 0.381mm(0.015in) 높이를 가지며 중심 간 간격은 0.203mm(0.009in), 외부 가장자리 간 간격은 0.432mm(0.017in)입니다.

 시리즈 엔코더 탐지기 - Honeywell


HLC2701 시리즈 제품 검색하기

제품 기능 패키지 유형 출력 옵션 분해능
HLC2701-001 엔코더 탐지기 PC 장착 방향 0.03mm[0.009인치]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink