무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


디지털/유도 전류 센서 - CSDA 시리즈

개요

각 Honeywell CS 시리즈 디지털 전류 센서는 감지된 전류가 작동점을 초과하면 약 Vcc에서 0.4볼트로 변경되는 로직 레벨 출력을 제공합니다. 각 디지털 센서는 ac 또는 dc 전류에서 작동하지만, AC 전류를 감지하면 모든 제로 크로싱에서 출력이 꺼집니다.
Honeywell CSDA 디지털/유도 전류 센서


문서

제목 문서 유형 언어 크기
CSD 시리즈 디지털 전류 센서 설치 안내 영어 62KB
CSDA 시리즈 디지털 전류 센서 카탈로그 정보 영어 115KB
전류 센서 제품 라인 가이드 영어 870KB
전류 센서 제품 가이드 영어 885KB

디지털/유도 전류 센서 - CSDA 시리즈 제품 검색하기

제품 제품 유형 장착 작동 전류 감지 전류 범위
CSDA1AA 디지털 전류 PCB, 장착 핀 0.50NI @ 25°C(0.32NI 최소, 0.88NI 최대)
CSDA1BA 디지털 전류 PCB, 나사 장착 0.50NI @ 25°C(0.32NI 최소, 0.88NI 최대)
CSDA1BA-S 디지털 전류 PCB, 나사 장착 0.50NI @ 25°C(0.22NI 최소, 0.59NI 최대)
CSDA1DA 디지털 전류 나사 장착 0.50NI @ 25°C(0.32NI 최소, 0.88NI 최대)

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink