무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

2455RC 시리즈는 스위치에서 전기적으로 절연되고 상시 폐쇄 접점들을 구동하는 온도 민감형 바이메탈 디스크로 구성되어 있습니다. 이 접점들은 표면 또는 주변 온도가 교정된 디스크의 작동 지점까지 상승하면 개방됩니다. 디스크가 원래 질량이 낮고 제품의 사이즈가 작기 때문에 온도 변화에 매우 빠르게 반응합니다.
 상업용 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

3455RC 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
3455RC 00750246 상승 시 개방 76.7°C[170°F] 60.0°C[140°F]
3455RC 01000220 상승 시 개방 18.3°C[65°F] -1.1°C[30°F]
3455RC 01000221 상승 시 개방 23.9°C[75°F] 4.4°C[40°F]
3455RC 01000222 상승 시 개방 29.4°C[85°F] 12.8°C[55°F]
3455RC 01000223 상승 시 개방 35.0°C[95°F] 18.3°C[65°F]
3455RC 01000224 상승 시 개방 40.6°C[105°F] 23.9°C[75°F]
3455RC 01000225 상승 시 개방 46.1°C[115°F] 29.4°C[85°F]
3455RC 01000226 상승 시 개방 51.7°C[125°F] 35.0°C[95°F]
3455RC 01000227 상승 시 개방 57.2°C[135°F] 40.6°C[105°F]
3455RC 01000228 상승 시 개방 62.8°C[145°F] 46.1°C[115°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink