무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3450R 시리즈는 스위치에서 전기적으로 절연되고 상시 폐쇄 접점들을 구동하는 온도 민감형 바이메탈 디스크로 구성되어 있습니다. 이 접점들은 표면 또는 주변 온도가 교정된 디스크의 작동 지점까지 상승하면 개방됩니다. 디스크가 원래 질량이 낮고 제품의 사이즈가 작기 때문에 온도 변화에 매우 빠르게 반응합니다. 이 제품은 고객의 사양에 따라 공장에서 교정됩니다.
 시리즈 상업용 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

3450R 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
3450R 01000340 상승 시 개방 143.3°C[290°F] 121.1°C[250°F]
3450R 02150038 상승 시 개방 67.2°C[153°F] 58.9°C[138°F]
3450R 80430253 상승 시 개방 100.0°C[212°F] 70.0°C[158°F]
3450R 80820990 상승 시 개방 6.7°C[44°F] -1.7°C[29°F]
3450R 80840058 상승 시 개방 75.0°C[167°F] 60.0°C[140°F]
3450R 81290052 상승 시 개방 75.0°C[167°F] 60.0°C[140°F]
3450R 81550022 상승 시 개방 60.0°C[140°F] 52.2°C[126°F]
3450R 82700022 상승 시 폐쇄 48.9°C[120°F] 60.0°C[140°F]
3450R 85170014 상승 시 개방 121.1°C[250°F] 104.4°C[220°F]
3450R 87540001 상승 시 폐쇄 25.0°C[77°F] 2.8°C[99°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink