무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

2450RC 시리즈는 스위치에서 전기적으로 절연되고 상시 폐쇄 접점들을 구동하는 온도 민감형 바이메탈 디스크로 구성되어 있습니다. 이 접점들은 표면 또는 주변 온도가 교정된 디스크의 작동 지점까지 상승하면 개방됩니다. 디스크가 원래 질량이 낮고 제품의 사이즈가 작기 때문에 온도 변화에 매우 빠르게 반응합니다.
 시리즈 상업용 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
수면 무호흡 치료기의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

2450RC 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
2450RC 00040250 상승 시 개방 최대 198.9°C[390°F] 최소 176.7°C[350°F]
2450RC 00820401 상승 시 개방 171.1°C[340°F] 143.3°C[290°F]
2450RC 80430254 상승 시 개방 260.0°C[500°F] 221.1°C[430°F]
2450RC 80920084 상승 시 폐쇄 115.0°C[239°F] 130.0°C[266°F]
2450RC 80950211 상승 시 개방 98.9°C[210°F] 65.6°C[150°F]
2450RC 81000459 상승 시 개방 220.0°C[428°F] 192.2°C[378°F]
2450RC 81890031 상승 시 폐쇄 57.2°C[135°F] 76.1°C[169°F]
2450RC 82000049 상승 시 개방 230.0°C[446°F] 100.0°C[212°F]
2450RC 82150051 상승 시 개방 176.7°C[350°F] 137.8°C[280°F]
2450RC 82330014 상승 시 개방 260.0°C[500°F] -33.0°C[-22°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

Do Not Sell My Personal Information

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink