무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell은 소형 및 대형 가전 기기, 사무용 복사기, 의료 장비, 열 탐지기, HVAC/R 장비 등 다양한 분야에서 사용할 수 있는 광범위한 12,7mm[0.5in] 상업용 스냅액션 서모스탯을 제조합니다.

이러한 스냅액션 서모스탯에는 자동 및 수동 재설정 옵션, 페놀 또는 세라믹 하우징 및 다양한 장착 브래킷 및 단자 옵션이 포함됩니다. 각 서모스탯의 설계는 기본 유닛으로 구성되며 온도 허용 오차 및 기계 구성에 맞게 사용자 정의할 수 있으므로 고객의 정확성에 대한 요구를 충족시킵니다. Honeywell은 또한 와이어 하네스 및 커넥터를 통합하여 이러한 서모스탯을 고가 케이블 어셈블리에 통합할 수 있습니다.

상업용 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink