무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

CSN 시리즈 폐회로 전류 센서는 자기 저항 또는 홀 이펙트 원리와 널 밸런스 또는 제로 자속 방식(피드백 시스템)을 기반으로 합니다. 센서 코어의 자속은 항상 제로에서로 제어됩니다. 제로 플럭스의 밸런스를 유지하기 위해 필요한 전류의 양은 도체를 통해 흐르는 1차 전류의 측정 값에 1차 권선과 2차 권선의 비율을 곱한 값입니다. 이 폐회로 전류는 장치의 출력이며 언제든지 2차 권선 수만큼 감소된 1차 전류의 이미지를 제공합니다. 이 전류는 저항기를 통과시켜 전압으로 표시할 수 있습니다.
 폐회로 전류 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
CSN 시리즈 자기 저항 폐회로 전류 센서 데이터시트 영어 396KB
HVAC 분야의 센서와 스위치 응용 분야 노트 영어 5MB
전류 센서 제품 라인 가이드 영어 870KB
전류 센서 제품 가이드 영어 885KB

CSNX 시리즈 제품 검색하기

제품 제품 유형 장착 작동 전류 감지 전류 범위
CSNX25 폐쇄 루프 선형 11핀의 PCB 25 A RMS @ 25°C ±56A

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink