무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

CSN 시리즈 폐회로 전류 센서는 자기 저항 또는 홀 이펙트 원리와 널 밸런스 또는 제로 자속 방식(피드백 시스템)을 기반으로 합니다. 센서 코어의 자속은 항상 제로에서로 제어됩니다. 제로 플럭스의 밸런스를 유지하기 위해 필요한 전류의 양은 도체를 통해 흐르는 1차 전류의 측정 값에 1차 권선과 2차 권선의 비율을 곱한 값입니다. 이 폐회로 전류는 장치의 출력이며 언제든지 2차 권선 수만큼 감소된 1차 전류의 이미지를 제공합니다. 이 전류는 저항기를 통과시켜 전압으로 표시할 수 있습니다.
 시리즈 폐회로 전류 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
전류 센서 제품 라인 가이드 영어 870KB
전류 센서 제품 가이드 영어 885KB

CSNR 시리즈 제품 검색하기

제품 제품 유형 장착 작동 전류 감지 전류 범위
CSNR151 폐쇄 루프 선형 3핀의 PCB 125 A RMS @ 25°C ±200A
CSNR151-002 폐쇄 루프 선형 3핀의 PCB 125 A RMS @ 25°C ±200A
CSNR151-004 폐쇄 루프 선형 3핀의 PCB 125 A RMS @ 25°C ±200A
CSNR161 폐쇄 루프 선형 3핀의 PCB 125 A RMS @ 25°C ±200A
CSNR161-004 폐쇄 루프 선형 3핀의 PCB 125 A RMS @ 25°C ±200A

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink