CSN 시리즈 폐회로 전류 센서는 자기 저항 또는 홀 이펙트 원리와 널 밸런스 또는 제로 자속 방식(피드백 시스템)을 기반으로 합니다. 센서 코어의 자속은 항상 제로에서로 제어됩니다. 제로 플럭스의 밸런스를 유지하기 위해 필요한 전류의 양은 도체를 통해 흐르는 1차 전류의 측정 값에 1차 권선과 2차 권선의 비율을 곱한 값입니다. 이 폐회로 전류는 장치의 출력이며 언제든지 2차 권선 수만큼 감소된 1차 전류의 이미지를 제공합니다. 이 전류는 저항기를 통과시켜 전압으로 표시할 수 있습니다.