제품 | 제품 유형 | 장착 | 작동 전류 | 감지 전류 범위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNE151 | 폐쇄 루프 선형 | 13핀의 PCB | 25 A RMS @ 25°C | ±36A | |||
CSNE151-002 | 폐쇄 루프 선형 | 17핀의 PCB | 25 A RMS @ 25°C | ±43A | |||
CSNE151-005 | 폐쇄 루프 선형 | 13핀의 PCB | 25 A RMS @ 25°C | ±36A | |||
CSNE151-006 | 폐쇄 루프 선형 | 13핀의 PCB | 25 A RMS @ 25°C | ±36A | |||
CSNE151-010 | 폐쇄 루프 선형 | 13핀의 PCB | 25 A RMS @ 25°C | ±36A | |||
CSNE151-100 | 폐쇄 루프 선형 | 11핀의 PCB | 25 A RMS @ 25°C | ±90A | |||
CSNE151-104 | 폐쇄 루프 선형 | 9핀의 PCB | 25 A RMS @ 25°C | ±56A | |||
CSNE151-200 | 폐쇄 루프 선형 | 11핀의 PCB | 50 A RMS @ 25°C | ±90A | |||
CSNE151-202 | 폐쇄 루프 선형 | 11핀의 PCB | 50 A RMS @ 25°C | ±90A | |||
CSNE151-204 | 폐쇄 루프 선형 | 9핀의 PCB | 50 A RMS @ 25°C | ±90A |