무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

설명

CRIR M1 상업용 이산화탄소(CO2) 센서는 단일 채널, 비분산 적외선(NDIR) 센서입니다. CRIR E1 내부에는 한쪽 끝에 적외선 소스가 있고 다른 쪽 끝에 광학 필터가 장착된 탐지기가 있는 감지 챔버입니다. 해당 적외선 소스는 CO2의 흡수 대역을 포함하는 파장에서 방사선을 방출합니다. 필터는 CO2의 존재에 민감하지 않은 파장을 차단하며, 따라서 선택성과 감도가 증가합니다. 빛이 감지 챔버를 통과할 때 CO2가 있으면 소량이 흡수됩니다. 그런 다음 소스에서 방출된 빛과 탐지기에서 수신한 빛 간의 차이가 CO2 농도 판독값으로 변환될 수 있습니다.

자동 베이스라인 교정(ABC) 기능은 사전 구성된 간격으로 센서의 최저 판독값을 400ppm CO2로 자동 교정할 수 있습니다. 이 기능은 장기적인 안정성을 향상하므로 교정이 필요 없을 수 있습니다.

고객에게 제공되는 가치

  • 소형 크기
  • 일반적인 실내 응용 분야에 대한 유지보수 필요 없음
  • 장기 안정성 향상
  • 더 높은 정확도: ±40ppm ±3% 판독 정확도
  • 일관성 및 반복성
  • 손쉬운 통합

특징

  • 단일 채널, 비분산 적외선 기술
  • 자동 베이스라인 교정
  • 온도 보정
  • UART 디지털 인터페이스

적용 가능 분야

  • HVAC, 수요 제어 환기
  • 실내 공기질(IAQ) 측정
  • 공기 정화 시스템
  • 스마트/IoT(사물인터넷) 시스템
이산화탄소 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
CRIR M1 상업용 이산화탄소 센서 데이터시트 데이터시트 영어 227KB
CRIR M1 상업용 이산화탄소 센서 사용 설명서 설치 안내 영어 363KB
CRIR M1 고해상도 사진 사진 -- 1MB
CRIR M1 저해상도 사진 사진 -- 107KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink