설명
CRIR E1 상업용 이산화탄소(CO2) 센서는 단일 채널, 비분산 적외선(NDIR) 센서입니다. CRIR E1 내부에는 한쪽 끝에 적외선 소스가 있고 다른 쪽 끝에 광학 필터가 장착된 탐지기가 있는 감지 챔버입니다. 해당 적외선 소스는 CO2의 흡수 대역을 포함하는 파장에서 방사선을 방출합니다. 필터는 CO2의 존재에 민감하지 않은 파장을 차단하며, 따라서 선택성과 감도가 증가합니다. 빛이 감지 챔버를 통과할 때 CO2가 있으면 소량이 흡수됩니다. 그런 다음 소스에서 방출된 빛과 탐지기에서 수신한 빛 간의 차이가 CO2 농도 판독값으로 변환될 수 있습니다.
자동 베이스라인 교정(ABC) 기능은 사전 구성된 간격으로 센서의 최저 판독값을 400ppm CO2로 자동 교정할 수 있습니다. 이 기능은 장기적인 안정성을 향상하므로 교정이 필요 없을 수 있습니다.
고객에게 제공되는 가치
특징
적용 가능 분야
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
CRIR E1 상업용 이산화탄소 센서 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 197KB |
---|---|---|---|
CRIR E1 상업용 이산화탄소 센서 사용 설명서 | 설치 안내 | 영어 | 368KB |
CRIR E1 고해상도 사진 | 사진 | -- | 1MB |
CRIR E1 저해상도 사진 | 사진 | -- | 109KB |