무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell은 탄소강으로 제조되어 외부 휨 및 측면 부하 힘에 극도로 강하고 최대 1500000N까지 수용하는 캐니스터식 로드셀을 제공합니다. 피로 내성 설계는 사실상 스트레인 게이지에서의 휨 변형을 제거하여 로드셀 고장의 일차 원인을 최소화합니다. 제어 및 중복성 피드백을 위한 이중 브리지 옵션을 이용할 수 있습니다.

스테인리스강 모델은 작은 면적의 좁은 공간에 적합하도록 5lb~50000lbs 또는 8톤~1000톤(15000lbs~2000000lbs) 범위에서 압력 부하 힘을 측정하는 초정밀도 및 고신뢰도를 특징으로 합니다.

특징

  • 다중빔 구조 설계의 피로 내성 탄소강 모델
  • 측면 부하와 휨 모멘트에 대한 향상된 저항력
  • 선택적인 이중 브리지
  • 영국나사 또는 미터나사
  • 버튼식 설계 및 좁은 공간에 적합한 작은 면적의 스테인리스강 모델
캐니스터식 로드셀 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
타이어 제조용 타이어 균일성 기계 응용 분야 노트 영어 2MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink