무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

이 소형 다용도 디지털 홀 이펙트 장치는 영구 자석 또는 전자기의 자기장으로 작동되고, N극 및 S극 교류에 반응하도록 설계됐습니다. 내장형 조정기는 4.5Vdc~24Vdc 공급 전압 범위에서 향상된 작동 안정성을 제공하고, 내부 회로는 공급 전압의 극성이 사고로 역으로 될 때 센서 손상을 방지하도록 설계됐습니다. 개방 수집기 싱킹 출력 전압은 광범위한 전자 회로와 쉽게 조화를 이룹니다. SS41은 25°C[77°F] 및 125°C[257°F] 모두에서 테스트되었습니다. 설계의 유연성을 위해 이 제품은 다음의 플랫 TO-92 패키지 스타일로 이용 가능합니다.

  • SS41: 직선 표준 리드, 대용량 팩
  • SS41-L: 직선 긴 리드, 대용량 팩
  • SS41-T2: 성형 리드, 아모팩 테이프-인-박스
  • SS41-T3: 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스
  • SS41-S: 표면 장착, 대용량 팩
  • SS41-SP: 표면 장착, 포켓 테이프 앤 릴
  • , -L, -T2, -T3, -S, -SP;  시리즈 - Honeywell
    

    문서

    제목 문서 유형 언어 크기
    SS41, SS41-L, SS41-T2, SS41-T3, SS41-S, SS41-SP 양극성 홀 이펙트 디지털 IC 데이터시트 영어 1MB
    위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
    SS41 저가우스, 양극성 디지털 홀 이펙트 센서 IC 설치 안내 영어 182KB
    자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
    자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB
    자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
    Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB

    SS41, -L, -T2, -T3, -S, -SP; SS51T 제품 검색하기

    제품 패키지 유형 작동점
    SS41 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 대용량 팩, 1000개/백 최대 150G [25°C]
    SS41-L 플랫 TO-92 스타일, 긴 직선 리드, 대용량 팩, 1000개/백 최대 150G [25°C]
    SS41-S 플랫 TO-92 스타일, 표면 장착, 대용량 팩, 1000개/백 최대 150G [25°C]
    SS41-SP 플랫 TO-92 스타일, 표면 장착, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴 최대 150G [25°C]
    SS41-T2 플랫 TO-92 스타일, 성형된 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/백 최대 150G [25°C]
    SS41-T3 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/백 최대 150G [25°C]
    SS51T SOT-89B, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴 최대 150G [25°C]

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink