양극성 위치 센서 IC
SS41F6
고압 및 ESD 보호 양극 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC. 플랫 TO-92-스타일 패키지 디지털 싱킹 출력. 4.5-60Vdc 공급 V 범위
SS41F6 센서 IC는 다양한 용도의 디지털 홀 효과 장치로, 영구 자석의 자기장 또는 전자기에 의해 작동하며 N극과 S극의 교차에 반응하도록 설계되었습니다. 내장형 조정기는 4.5Vdc ~ 60Vdc 공급 전압 범위에서 향상된 작동 안정성을 제공하고, 내부 회로는 공급 전압의 극성이 사고로 역으로 될 때 센서 손상을 방지하도록 설계됐습니다.
출력 부하 전류가 정격 부하 전류를 초과할 때 출력 단락 보호 기능이 활성화됩니다. 개방 수집기, 싱킹 출력 전압은 광범위한 전자 회로와 쉽게 조화를 이룰 수 있습니다. 이 제품들은 대용량 포장의 직선 리드가 포함된 평면 TO-92 스타일 패키지로 제공됩니다.