무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

이 소형 다용도 디지털 홀 이펙트 장치는 영구 자석 또는 전자기의 자기장으로 작동되고, N극 및 S극 교류에 반응하도록 설계됐습니다. 내장형 조정기는 4.5Vdc~24Vdc 공급 전압 범위에서 향상된 작동 안정성을 제공하고, 내부 회로는 공급 전압의 극성이 사고로 역으로 될 때 센서 손상을 방지하도록 설계되었습니다. 개방 수집기 싱킹 출력 전압은 광범위한 전자 회로와 쉽게 조화를 이룹니다. 두 제품 모두 고용량 분야용으로 설계되었습니다. SS40F는 25°C[77°F]에서 공장 테스트되었으며 SS40AF는 25°C[77°F] 및 125°C[257°F] 모두에서 공장 테스트되었습니다. 이 제품들은 대용량 포장의 직선 리드가 포함된 평면 TO-92 스타일 패키지로 제공됩니다.

,  홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SS40F, SS40AF 양극 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC 데이터시트 영어 587KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 495KB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 190KB

SS40A, SS40AF 제품 검색하기

제품 패키지 유형 출력 유형
SS40AF 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 대용량 팩, 1000개/백 싱킹
SS40F 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 대용량 팩, 1000개/백 싱킹

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink