무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SS311PT/SS411P 센서는 소형의 다용도 디지털 홀 이펙트 장치로서, 영구 자석 또는 전자기의 자기장에 의해 작동되며 N극과 S극에 교차로 반응하도록 설계되었습니다.

이 양극 센서는 감도가 향상되어 작고 주로 저렴한 자석을 사용할 수 있습니다. 내부 풀업 저항으로 주로 외부 부품이 필요하지 않으므로 추가적으로 시스템 비용을 절감해 줍니다. 이 경제적인 양극 센서는 단순하고 고용량 비용에 민감한 로터리 감지 분야에 적합합니다.

2.7Vdc~7Vdc 공급 전압 범위로 장치를 저전압 분야에 사용할 수 있습니다.

S311PT의 초소형 구조는 PCB(인쇄 회로판) 공간을 더 적게 차지하므로 소형 어셈블리에 사용될 수 있습니다.

이 센서들은 두 가지 패키지 스타일, 즉 SS311PT인치 초소형 SOT-23 표면 장착 패키지 및 SS411P인치 리드형, 플랫 TO-92-스타일 패키지로 제공됩니다.

SS311PT는 테이프 앤 릴(릴당 3000개)로 제공되며 SS411P는 대용량 패키지(백당 1000개)로 제공됩니다.

,  센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
풀업 저항기가 내장된 SS311PT/SS411P 양극 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC 데이터시트 영어 191KB
풀업 저항기가 내장된 SS311PT/SS411P 양극 홀 이펙트 디지털 위치 센서 설치 안내 영어 123KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
브러시 없는 DC 전기 모터에서 마그네틱 위치 감지 응용 분야 노트 영어 510KB

SS311PT, SS411P 제품 검색하기

제품 패키지 유형 작동점
SS311PT SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 최대 140G
SS411P 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 대용량 팩, 1000개/백 최대 140G

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink