SS30AT/SS40A/SS50AT 시리즈 센서는 다용도, 양극성 홀 이펙트 센서입니다. 이 민감성 자기 센서는 역극성을 보호하고 -40°C~125°C[-40°F~257°F] 온도 범위에서 안정된 출력을 생성합니다. 4.5Vdc~24.0Vdc의 모든 dc 공급 전압에서 작동합니다.
SS30AT/SS40A/SS50AT 시리즈 센서는 인기 있는 Honeywell의 마그네틱 위치 센서에 제작되어 다양한 혜택을 제공합니다. 이 센서는 최신 기술로 설계되어 모터 제어 및 RPM 감지가 요구되는 많은 상업용, 컴퓨터, 의료 및/또는 소비재 분야에 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
이 제품들은 세 가지 패키지 스타일로 제공되므로 다양한 분야에 적합합니다. 리드형 플랫 TO-92 스타일 패키지의 SS40A는 대용량(백당 1000개) 또는 "아모팩"(팬 폴드) 형식의 테이프로 제공될 수 있습니다. 초소형 SOT-23 표면 장착 패키지의 SS30AT 및 소형 SOT-89B 표면 장착 패키지의 SS50AT는 모두 자동 픽앤플레이스 장비용으로 테이프 앤 릴로 공급됩니다.
표면 장착 버전은 인쇄 회로판(PCB)의 전기 통로에 직접 장착됩니다. 자동 납땜 리플로우 방식으로 부착되어 구멍이 필요 없기 때문에 PCB의 비용을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
SS30AT/SS40A/SS50AT 양극성, 홀 이펙트 자기 센서 IC | 데이터시트 | 영어 | 848KB |
---|---|---|---|
SS30AT/SS40A/SS50AT 양극성 홀 이펙트 자기 센서 | 설치 안내 | 영어 | 710KB |
위치 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 3MB |
자기 센서 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 377KB |
자기 센서 IC 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 433KB |
자기 센서 IC 선택 차트 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 176KB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 영어 | 2MB |
브러시 없는 DC 전기 모터에서 마그네틱 위치 감지 | 응용 분야 노트 | 영어 | 510KB |
제품 | 패키지 유형 | 작동점 | |
---|---|---|---|
SS30AT | SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 | 최소 170G; 최대 110G(-40°C~85°C) | |
SS40A | 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 대용량 팩, 1000개/백 | 최소 170G; 최대 110G(-40°C~85°C) | |
SS40A-L | 플랫 TO-92 스타일, 긴 직선 리드, 대용량 팩, 1000개/백 | 최소 170G; 최대 110G(-40°C~85°C) | |
SS40A-T2 | 플랫 TO-92 스타일, 성형된 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/백 | 최소 170G; 최대 110G(-40°C~85°C) | |
SS40A-T3 | 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/백 | 최소 170G; 최대 110G(-40°C~85°C) | |
SS50AT | SOT-89B, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴 | 최소 170G; 최대 110G(-40°C~85°C) |