무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3455RCG 시리즈는 스위치에서 전기적으로 절연되고 상시 폐쇄 접점들을 구동하는 온도 민감형 바이메탈 디스크로 구성되어 있습니다. 이 접점들은 표면 또는 주변 온도가 교정된 디스크의 작동 지점까지 상승하면 개방됩니다. 디스크가 원래 질량이 낮고 제품의 사이즈가 작기 때문에 온도 변화에 매우 빠르게 반응합니다. 저전압 응용 분야를 위한 금합금 접점이 있습니다.
 정밀 온도조절장치 - Honeywell

문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 2MB

3455RCG 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
3455RCG 80020523 상승 시 개방 67.8°C[154°F] 50.0°C[122°F]
3455RCG 80880360 상승시 폐쇄 32.2°C[90°F] 40.6°C[105°F]
3455RCG 81570188 상승 시 개방 232.2°C[450°F] 204.4°C[400°F]
3455RCG 82170035 상승 시 개방 100.0°C[212°F] 76.1°C[169°F]
3455RCG 82700025 상승 시 개방 231.1°C[448°F] 175.6°C[348°F]
3455RCG 82980047 상승 시 개방 85.0°C[185°F] 65.0°C[149°F]
3455RCG 83070030 상승 시 개방 82.2°C[180°F] 37.8°C[100°F]
3455RCG 83680055 상승 시 개방 157.2°C[315°F] 135.0°C[275°F]
3455RCG 84230002 상승 시 개방 77.8°C[172°F] 57.8°C[136°F]
3455RCG 85760010 상승 시 개방 135.0°C[275°F] 117.8°C[244°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink