무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

2455RVB 시리즈는 스위치에서 전기적으로 절연되고 상시 폐쇄 접점들을 구동하는 온도 민감형 바이메탈 디스크로 구성되어 있습니다. 이 접점들은 표면 또는 주변 온도가 교정된 디스크의 작동 지점까지 상승하면 개방됩니다. 디스크가 원래 질량이 낮고 제품의 사이즈가 작기 때문에 온도 변화에 매우 빠르게 반응합니다.
2455RBV 상업용 서모스탯- Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

2455RBV 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
2455RBV 00290111 상승 시 개방 12.8°C[55°F] 4.4°C[40°F]
2455RBV 04490026 상승 시 폐쇄 60.0°C[140°F] 71.1°C[160°F]
2455RBV 80290129 상승 시 개방 21.1°C[70°F] 10.0°C[50°F]
2455RBV 81170327 상승 시 개방 87.2°C[189°F] 65.0°C[149°F]
2455RBV 81170354 상승 시 폐쇄 15.6°C[60°F] 26.7°C[80°F]
2455RBV 81170365 상승 시 개방 -11.1°C[12°F] 32.2°C[90°F]
2455RBV 81510033 상승 시 개방 10.0°C[50°F] -1.1°C[30°F]
2455RBV 82340040 상승 시 개방 7.8°C[46°F] 0.0°C[32°F]
2455RBV 84690007 상승 시 개방 12.8°C[55°F] 1.7°C[35°F]
2455RBV 87550001 상승 시 개방 107.2°C[225°F] 51.7°C[125°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink