무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

압력 범위

  • ±1.6mbar~±10bar | ±160Pa~±1MPa | ±0.5inH20~±150psi

고정확도 실리콘 세라믹(HSC) 시리즈는 압전저항체 실리콘 압력 센서로 지정된 풀 스케일 압력 범위 및 온도 범위에서 압력을 판독하는 비율척도 아날로그 또는 디지털 출력을 생성합니다. HSC 시리즈는 탑재식 주문형 반도체(ASIC)를 사용하여 센서 오프셋, 감도, 온도 영향 및 비선형성에 대해 완벽하게 교정되고 온도 보정됩니다. 압력에 대한 교정된 출력 수치는 아날로그는 약 1khZ, 디지털은 약 2kHz에서 업데이트됩니다.

HSC 시리즈는 -0°C~50°C[-32°F~122°F] 온도 범위 이상으로 교정됐습니다. 이 센서는 3.3Vdc 또는 5.0Vdc의 단일 전력 공급에서 작동하는 것이 특징입니다.

이 센서는 절대 압력, 게이지 압력 또는 차압을 측정합니다. 절대 압력 버전은 절대 압력에 내부 진공 기준 및 출력 수치가 비례합니다. 게이지 버전은 기압에 기준을 두고 대기의 압력 변이에 비례하여 출력을 생성합니다. 차동 버전으로는 두 개의 압력 포트 간의 압력을 측정할 수 있습니다.

TruStability® 압력 센서는 공기 및 기타 건식 가스 등의 비부식성, 비이온 가스용입니다. 다양한 옵션으로 인해 이 센서는 40mbar 이상의 압력 범위까지의 비부식성, 비이온 액체에 사용할 수 있습니다. | 4kPa | 20inH2O.

모든 제품은 ISO 9001 표준에 따라 설계되고 제조됐습니다.

TruStability™ HSC 압력 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
TruStability® 보드 장착 압력 센서: HSC 시리즈 데이터시트 영어 5MB
TruStability® 보드 장착 압력 센서: HSC 시리즈 및 SSC 시리즈 설치 안내 영어 4MB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
TruStability™ HSC 및 SSC 시리즈용 진단, 기본 ABP 시리즈 보드 장착 압력 센서, FSA 시리즈 힘 센서 기술 정보 영어 184KB
TruStability® Board Mount Pressure Sensors에 대한 공압식 인터페이스 추천, HSC, SSC, TSC, NSC 시리즈 기술 노트 기술 정보 영어 58KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Honeywell 디지털 압력 센서와 함께 사용하기 위한 수면 모드: ASDX 시리즈, APB 시리즈 및 Trustability® HSC, SSC 시리즈 기술 정보 영어 325KB
Honeywell 디지털 출력 압력 센서와 SPI 커뮤니케이션 기술 정보 영어 208KB
TruStability® 압력 센서 액체 매질 호환성 및 지침 기술 정보 영어 179KB
Honeywell 디지털 출력 압력 센서와 I²C 커뮤니케이션 기술 정보 영어 209KB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
Solutions for Oxygen Concentrators 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Hemodialysis Machines 응용 분야 노트 영어 3MB
수면 무호흡 치료기의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
마취기의 센서 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
화학 및 면역 분석기의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 1MB
화학 분석기의 압력 측정 백서 영어 3MB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines 기술 정보 영어 2MB
저비용, 대용량 의료 응용 분야에서 정확성의 경제학 백서 영어 3MB
저비용 압력 센서의 고비용 백서 영어 725KB
압력 센서 용어 설명 기술 정보 영어 128KB
최첨단 기술 기업은 Honeywell TruStability™ 압력 센서에 의존합니다 사례 연구 영어 3MB
압력 센서용 자동 영점 교정 기술 기술 정보 영어 712KB
압력 또는 공기유량 센서? 기술 정보 영어 546KB
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 응용 분야 노트 영어 3MB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB

TruStability™ HSC 시리즈 제품 검색하기

제품 출력 압력
범위
측정 유형 총 오류(% 풀 스케일)
HSCDAND001BASA3 디지털 SPI 0bar ~ 1bar 절대 ±1%FSS
HSCDAND015PDSA3 디지털 SPI ±15psi 차동 ±1%FSS
HSCDAND015PG2A3 디지털 I2C 주소: 0x28 0psi~15psi 게이지 ±1%FSS
HSCDAND400MGAA3 아날로그 0mbar~400mbar 게이지 ±1%FSS
HSCDAND600MG2A3 디지털 I2C 주소: 0x28 0mbar~600mbar 게이지 ±1%FSS
HSCDANN001BA2A3 디지털 I2C 주소: 0x28 0bar ~ 1bar 절대 ±1%FSS
HSCDANN001BG2A5 디지털 I2C 주소: 0x28 0bar ~ 1bar 게이지 ±1%FSS
HSCDANN001BGAA3 아날로그 0bar ~ 1bar 게이지 ±1%FSS
HSCDANN001PG2A5 디지털 I2C 주소: 0x28 0bar ~ 1bar 게이지 ±1%FSS
HSCDANN001PGSA5 디지털 SPI 0psi~1psi 게이지 ±1%FSS