무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

압력 범위

  • ±5inH20, ±10inH20
  • 1psi~100psi

ASDX는 실리콘 압력 센서로, 지정된 풀 스케일 압력 범위 및 온도 범위에서 판독하기 위해 I2C 또는 SPI 디지털 인터페이스를 제공합니다.

ASDX는 탑재식 주문형 반도체(ASIC)를 사용하여 센서 오프셋, 감도, 온도 영향 및 비선형성에 대해 완벽하게 교정되고 온도 보정됩니다. 압력에 대한 교정 출력 수치는 약 1kHz로 업데이트됩니다.

표준 ASDX는 0°C~85°C[32°F~185°F]의 온도 범위에서 교정됩니다. 이 센서는 3.3Vdc 또는 5.0Vdc의 단일 전력 공급에서 작동하는 것이 특징입니다.

이 센서는 절대, 차동 및 게이지 압력을 측정하는 데 이용 가능합니다. 절대 압력 버전은 절대 압력에 내부 진공 기준 및 출력 수치가 비례합니다. 차동 버전은 감지 다이어프램의 한쪽 면에 압력을 적용합니다. 게이지 버전은 기압에 기준을 두고 대기의 압력 변이에 비례하여 출력을 생성합니다.

ASDX 시리즈 센서는 공기나 건조 가스 등의 비부식성, 비이온 작동 유체에서 사용하도록 고안됐습니다. ISO 9001의 표준에 따라 설계, 제조됐습니다.

 시리즈 보드 장착 압력 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
ASDX 시리즈 아날로그 저압 및 초저압 센서 데이터시트 영어 564KB
ASDX 시리즈 디지털 저압 및 초저압 센서 데이터시트 영어 718KB
ASDX 시리즈, 아날로그 출력 설치 안내 영어 570KB
ASDX 시리즈, 디지털 출력 설치 안내 영어 607KB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
보드 장착 압력 센서 선택 가이드 선택 가이드 영어 1MB
Honeywell 디지털 출력 압력 센서와 I²C 커뮤니케이션 기술 정보 영어 209KB
Honeywell 디지털 출력 압력 센서와 SPI 커뮤니케이션 기술 정보 영어 208KB
압력 센서 용어 설명 기술 정보 영어 128KB
압력 또는 공기유량 센서? 기술 정보 영어 546KB
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 응용 분야 노트 영어 3MB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB

ASDX 시리즈 제품 검색하기

제품 출력 압력
범위
측정 유형 총 오류(% 풀 스케일)
ASDXACX015PA2A5 디지털 I2C 주소 0x28 15psi 절대 2.0%FSS
ASDXACX015PA7A5 디지털 I2C 주소 0x78 15psi 절대 2.0%FSS
ASDXACX015PAAA5 아날로그 15psi 절대 2.0%FSS
ASDXACX030PA2A5 디지털 I2C 주소 0x28 30psi 절대 2.0%FSS
ASDXACX030PA7A5 디지털 I2C 주소 0x78 30psi 절대 2.0%FSS
ASDXACX030PAAA5 아날로그 30psi 절대 2.0%FSS
ASDXACX100PA2A5 디지털 I2C 주소 0x28 100psi 절대 2.0%FSS
ASDXACX100PA7A5 디지털 I2C 주소 0x78 100psi 절대 2.0%FSS
ASDXACX100PAAA5 아날로그 100psi 절대 2.0%FSS
ASDXAVX001PG2A5 디지털 I2C 주소 0x28 0psi~1psi 게이지 2.0%FSS

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink