무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


Honeywell Zephyr™ HAF 시리즈 - 높은 정확도 ±50SCCM~±750SCCM

개요

Honeywell Zephyr™ HAF 시리즈 센서는 지정된 풀 스케일 유량 및 보정된 온도 범위에서 유량을 판독하기 위한 디지털 인터페이스를 제공합니다. 열 절연 히터와 온도 감지 소자는 공기나 가스 유량에 빠르게 반응하는 데 도움을 줍니다.

Zephyr™ 센서는 공기 및 기타 비부식성 가스의 질량 유량의 측정용으로 설계됐습니다. 표준 유량 범위는 ±50, ±100, ±200, ±400 또는 ±750SCCM으로 이용 가능합니다. 맞춤 유량 범위도 이용 가능합니다. 이 센서는 탑재식 주문형 반도체(ASIC)를 사용하여 완전히 교정 가능하며 온도 보정도 할 수 있습니다.

HAF 시리즈는 0°C~50°C[32°F~122°F]의 온도 범위에서 보정되고 -20°C~70°C[-4°F~158°F]의 온도 범위에서 작동합니다. 최신 ASIC 기반 보정으로 디지털(I2C) 출력 및 1ms의 반응 시간을 제공합니다.

이 센서는 열전도 원리로 작동하여 질량 공기유량을 측정합니다. 마이크로브리지 마이크로전기 및 마이크로전기기계식 시스템(MEMS)과 플래티넘과 실리콘 니트릴 박막에 용착된 온도 감지 저항기로 구성되어 있습니다. MEMS 감지 다이(die)는 정밀하고 신중하게 설계된 공기유량 채널에 위치하여 유량에 반복적으로 반응합니다.

Zephyr™ 센서는 고객에게 향상된 신뢰도, 고정확도, 반복 측정 가능성 및 센서 옵션의 맞춤화 가능성을 제공하여 다양한 특정 분야의 요구사항을 충족합니다. 견고한 하우징과 안정적 기판의 조합으로 이 제품은 아주 견고하게 제작됐습니다. ISO 9001 표준에 따라 설계, 제조됐습니다.

Honeywell Zephyr™ HAF - 높은 정확도 ±50 SCCM~±750 SCCM


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Honeywell Zephyr™ 아날로그 공기유량 센서: HAF 시리즈-고정확도, ±50SCCM~±750SCCM 데이터시트 영어 1MB
Honeywell Zephyr™ 디지털 공기유량 센서: HAF 시리즈-고정확도, ±50SCCM~±750SCCM 데이터시트 데이터시트 영어 1MB
Honeywell Zephyr™ 아날로그 공기유량 센서: HAF 시리즈-고정확도, ±50SCCM~±750SCCM 설치 지침 설치 안내 영어 423KB
Honeywell Zephyr™ 디지털 공기유량 센서: HAF 시리즈-고정확도, ±50SCCM~±750SCCM 설치 지침 설치 안내 영어 517KB
병원 응용 분야의 임베디드 제품 브로셔 영어 5MB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications 브로셔 영어 11MB
Honeywell Zephyr™ 공기유량 센서, HAF 시리즈-고정확도, ±50SCCM~±750SCCM 제품 부품 목록/형명 체계 영어 81KB
Honeywell Zephyr™ 아날로그 및 디지털 공기유량 센서: HAF 시리즈-고정확도, ±50SCCM~±750SCCM 응용 분야 노트 영어 482KB
Honeywell 디지털 공기유량 센서를 통한 I²C 통신 기술 노트 기술 정보 영어 235KB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
수면 무호흡 치료기의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
가스 매체 호환성 및 보정 계수 기술 정보 영어 96KB
마취기의 센서 응용 분야 노트 영어 3MB
HVAC 분야의 센서와 스위치 응용 분야 노트 영어 5MB
공기유량 센서 용어 설명 기술 정보 영어 154KB
낮은 차압 고도 및 가스 농도 보정을 측정하는 질량 공기유량 센서 기술 정보 영어 85KB
질량 유량 센서: 질량 유량 대 용적 유량 및 유량 단위 변환 기술 정보 영어 190KB
질량 공기유량 센서 입자 오염 및 필터 제조업체 기술 정보 영어 99KB
압력 또는 공기유량 센서? 기술 정보 영어 546KB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB

Honeywell Zephyr™ HAF 시리즈 - 높은 정확도 ±50SCCM~±750SCCM 제품 검색하기

제품 신호 조정 온도 보정 유량/압력 범위 매체 호환성
HAFBLF0050C4AX5 증폭 0°C~50°C[32°F~122°F] 0SCCM ~ 50SCCM Dry gas only
HAFBLF0050CAAX5 증폭 0°C~50°C[32°F~122°F] 0SCCM ~ 50SCCM Dry gas only
HAFBLF0200C2AX3 증폭 0°C~50°C[32°F~122°F] 0SCCM~200SCCM Dry gas only
HAFBLF0200C2AX5 증폭 0°C~50°C[32°F~122°F] 0SCCM~200SCCM Dry gas only
HAFBLF0200C4AX3 증폭 0°C~50°C[32°F~122°F] 0SCCM~200SCCM Dry gas only
HAFBLF0200C4AX5 증폭 0°C~50°C[32°F~122°F] 0SCCM~200SCCM Dry gas only
HAFBLF0200CAAX3 증폭 0°C~50°C[32°F~122°F] 0SCCM~200SCCM Dry gas only
HAFBLF0200CAAX5 증폭 0°C~50°C[32°F~122°F] 0SCCM~200SCCM Dry gas only
HAFBLF0750C4AX5 증폭 0°C~50°C[32°F~122°F] 0SCCM ~ 750SCCM Dry gas only
HAFBLF0750CAAX5 증폭 0°C~50°C[32°F~122°F] 0SCCM ~ 750SCCM Dry gas only

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink