무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

AWM90000 시리즈 마이크로브리지 공기유량 센서는 시간으로 입증된 열적 브리지 기술을 활용합니다. AWM90000 시리즈는 AWM1000 시리즈의 뛰어난 수많은 성능 혜택을 제공하면서도 더욱 비용 효율적인 센서 플랫폼으로 제공됩니다. 두 가지 버전, 즉 질량 유량 및 차압으로 이용 가능합니다. AWM92100V는 ±200sccm의 유량 범위, AWM92200V는 ±2.0in H2O 차압 버전입니다. 이 센서들은 1ms의 빠른 반응 시간을 보유하고, 50mV의 전력만 소비하면서 8.0Vdc~15.0Vdc의 공급 전압으로 작동합니다. AWM90000 시리즈는 고객의 응용 분야의 요구사항을 충족하도록 센서 기능을 맞춤화할 수 있는 기능을 제공합니다.

주의: 제품 손상

AWM 시리즈 마이크로브리지 공기유량 센서는 액체 유량 감지용으로 설계되지 않았기 때문에 센서를 통과하는 액체 유량에 의해 손상될 수 있습니다.
이 지침을 준수하지 않을 경우 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

 시리즈 공기유량 센서 - Honeywell


문서


AWM90000 시리즈 제품 검색하기

제품 신호 조정 온도 보정 유량/압력 범위 매체 호환성
AWM92100V 비증폭(mV) 0°C~50°C[32°F~122°F] ±200sccm Dry gas only
AWM92200V 비증폭(mV) 0°C~50°C[32°F~122°F] ±5.0mbar [2.0 inH2O] Dry gas only

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink