AWM700 시리즈 마이크로브리지 공기유량 센서는 인라인 유량 측정과 더불어 특수 설계된 우회 유량 하우징을 제공합니다. 최고 200SLPM(분당 표준 리터)까지 측정하며 동시에 보통 1" H2O의 최대 압력 강하를 유도합니다. AWM700은 소형 패키지에 고유량 범위를 다루는 기능이 있습니다. 이 센서의 반은 시간은 6ms이고, 10Vdc 공급을 필요로 하지만 60mW의 전력만 소비합니다. 소형 플라스틱 패키지는 성능의 저하 없이 25psi의 과압을 견딥니다. 스냅인 AMP 호환 가능 커넥터로 연결 신뢰성이 높습니다. 또한 휴대 장치와 배터리 구동 분야용으로 적합합니다. AWM700 시리즈 센서는 의료용 환기 시장, 의료 및 분석 계측 장치 분야용으로 입증된 신뢰도, 고정확도 및 정밀 작동 특징이 조합된 제품입니다. 수명 기간 동안 높은 정확도를 제공하기 때문에 재교정의 필요성이 거의 없습니다. AWM700 센서 회로는 증폭 및 온도 보정을 수행합니다.
주의: 제품 손상
AWM 시리즈 마이크로브리지 공기유량 센서는 액체 유량 감지용으로 설계되지 않았기 때문에 센서를 통과하는 액체 유량에 의해 손상될 수 있습니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
AWM700 시리즈 공기유량 센서, 보정/증폭 | 데이터시트 | 영어 | 259KB |
---|---|---|---|
AWM700 시리즈 질량 공기유량 센서 | 설치 안내 | 영어 | 126KB |
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 2MB |
Sensors and Switches for Medical Applications | 브로셔 | 영어 | 11MB |
AWM700 시리즈 프레젠테이션 | 기술 정보 | 영어 | 202KB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 영어 | 2MB |
Solutions for Ventilators | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
가스 매체 호환성 및 보정 계수 | 기술 정보 | 영어 | 96KB |
공기유량 센서 용어 설명 | 기술 정보 | 영어 | 154KB |
낮은 차압 고도 및 가스 농도 보정을 측정하는 질량 공기유량 센서 | 기술 정보 | 영어 | 85KB |
질량 유량 센서: 질량 유량 대 용적 유량 및 유량 단위 변환 | 기술 정보 | 영어 | 190KB |
질량 공기유량 센서 입자 오염 및 필터 제조업체 | 기술 정보 | 영어 | 99KB |
압력 또는 공기유량 센서? | 기술 정보 | 영어 | 546KB |
에너지 및 환경 설계 동향 | 기술 정보 | 영어 | 812KB |