무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

AWM2000 시리즈와 같이 이중 Wheatstone 브리지는 공기유량 측정을 제어합니다. AWM3000 시리즈는 증폭되기 때문에 이득이 상승되고 센서 출력에 전압 오프셋을 가져오는 데 사용될 수 있습니다. 히터 제어 회로 및 감지 브리지 공급 회로는 패키지에 장착되어 있습니다.

주의: 제품 손상

AWM 시리즈 마이크로브리지 공기유량 센서는 액체 유량 감지용으로 설계되지 않았기 때문에 센서를 통과하는 액체 유량에 의해 손상될 수 있습니다.
이 지침을 준수하지 않을 경우 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

 시리즈 공기유량 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
AWM3000 시리즈 공기유량 센서, 증폭 카탈로그 정보 영어 390KB
AWM 시리즈 공기유량 센서 소개 카탈로그 정보 영어 186KB
AWM3000 시리즈 마이크로브리지 공기유량 센서 설치 안내 영어 288KB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications 브로셔 영어 11MB
가스 크로마토그래프 응용 분야 노트 영어 19KB
카프노그래프 응용 분야 노트 영어 16KB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
가스 매체 호환성 및 보정 계수 기술 정보 영어 96KB
공기유량 센서 용어 설명 기술 정보 영어 154KB
낮은 차압 고도 및 가스 농도 보정을 측정하는 질량 공기유량 센서 기술 정보 영어 85KB
질량 유량 센서: 질량 유량 대 용적 유량 및 유량 단위 변환 기술 정보 영어 190KB
질량 공기유량 센서 입자 오염 및 필터 제조업체 기술 정보 영어 99KB
압력 또는 공기유량 센서? 기술 정보 영어 546KB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB

AWM3000 시리즈 제품 검색하기

제품 신호 조정 온도 보정 유량/압력 범위 매체 호환성
AWM3100V 증폭 -25°C~85°C[-13°F~185°F] +200SLPM Dry gas only
AWM3130V 증폭 -25°C~85°C[-13°F~185°F] + 30.0sccm Dry gas only
AWM3150V 증폭 -25°C~85°C[-13°F~185°F] + 30.0sccm Dry gas only
AWM3200CR 증폭 -25°C~85°C[-13°F~185°F] 0mbar~5.0mbar [0 H20~2.0 H2O] Dry gas only
AWM3200V 증폭 -25°C~85°C[-13°F~185°F] ±5.0mbar [2.0 inH2O] Dry gas only
AWM3201CR 증폭 -25°C~85°C[-13°F~185°F] 0mbar~1.25mbar [0 H20~0.5 H2O] Dry gas only
AWM3205V 증폭 -25°C~85°C[-13°F~185°F] ±5.0mbar [2.0 inH2O] Dry gas only
AWM3300V 증폭 -25°C~85°C[-13°F~185°F] ±1000sccm(1 SLPM) Dry gas only
AWM3303V 증폭 -25°C~85°C[-13°F~185°F] ±1000sccm(1 SLPM) Dry gas only

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink