무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

AWM2000 시리즈 마이크로브리지 공기유량 센서는 두 개의 Wheatstone 브리지로 구성된 피동 장치입니다. 사양에 따라 작동하려면 히터 제어 회로가 필요합니다. 사양에 따라 작동하려면 감지 브리지 공급 회로도 필요합니다. 이 두 회로는 패키지에 탑재되어 있지 않기 때문에 응용 분야에서 제공되어야 합니다. 차동 증폭기는 감지 브리지에 유용한 인터페이스입니다. 센서 출력에 이득과 전압 오프셋을 도입하는 데 이용될 수 있습니다.

주의: 제품 손상

AWM 시리즈 마이크로브리지 공기유량 센서는 액체 유량 감지용으로 설계되지 않았기 때문에 센서를 통과하는 액체 유량에 의해 손상될 수 있습니다.
이 지침을 준수하지 않을 경우 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

 시리즈 공기유량 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
AWM2000 시리즈 공기유량 센서, 비증폭 카탈로그 정보 영어 270KB
AWM 시리즈 공기유량 센서 소개 카탈로그 정보 영어 186KB
AWM2000 시리즈 마이크로브리지 공기유량 센서 설치 안내 영어 267KB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications 브로셔 영어 11MB
가스 분석기 응용 분야 노트 영어 17KB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
가스 매체 호환성 및 보정 계수 기술 정보 영어 96KB
공기유량 센서 용어 설명 기술 정보 영어 154KB
낮은 차압 고도 및 가스 농도 보정을 측정하는 질량 공기유량 센서 기술 정보 영어 85KB
질량 유량 센서: 질량 유량 대 용적 유량 및 유량 단위 변환 기술 정보 영어 190KB
질량 공기유량 센서 입자 오염 및 필터 제조업체 기술 정보 영어 99KB
압력 또는 공기유량 센서? 기술 정보 영어 546KB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB

AWM2000 시리즈 제품 검색하기

제품 신호 조정 온도 보정 유량/압력 범위 매체 호환성
AWM2100V 비증폭(mV) -25°C~85°C[-13°F~185°F] ±200sccm Dry gas only
AWM2100VH 비증폭(mV) -25°C~85°C[-13°F~185°F] ±200sccm 수소 가스
AWM2150V 비증폭(mV) -25°C~85°C[-13°F~185°F] ±30.0sccm Dry gas only
AWM2200V 비증폭(mV) -25°C~85°C[-13°F~185°F] ±10.0mbar[4.0 H2O] Dry gas only
AWM2300V 비증폭(mV) -25°C~85°C[-13°F~185°F] ±1000sccm(1 SLPM) Dry gas only
AWM2300VH 비증폭(mV) -25°C~85°C[-13°F~185°F] ±1000sccm(1 SLPM) 수소 가스

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink