무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

마이크로브리지 질량 흐름 센서 기술의 혜택을 누리십시오. AWM1000 시리즈 질량 흐름 센서는 표준 AWM2000 시리즈의 뛰어난 성능의 모든 혜택을 더욱 비용 효율적인 센서 플랫폼으로 제공합니다. 이 장치는 흐름을 정확하고 반복적으로 감지합니다. 센서-센서 호환성 사양은 AWM2000 시리즈에 비해 거의 두 배입니다.

사양에 따라 작동하려면 히터 제어 회로 및 감지 브리지 공급 회로 모두가 필요합니다. 이 두 회로는 센서에 탑재되지 않으며 응용 분야에서 제공되어야 합니다. 센서 출력에 출력 이득 및/또는 전압 오프셋을 도입하는 데 차동 증폭기 회로가 유용할 수 있습니다.

주의: 제품 손상

AWM 시리즈 마이크로브리지 공기유량 센서는 액체 유량 감지용으로 설계되지 않았기 때문에 센서를 통과하는 액체 유량에 의해 손상될 수 있습니다.
이 지침을 준수하지 않을 경우 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

 시리즈 공기유량 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
AWM1000 시리즈 공기유량 센서, 비증폭 카탈로그 정보 영어 260KB
AWM 시리즈 공기유량 센서 소개 카탈로그 정보 영어 186KB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
HVAC 분야의 센서와 스위치 응용 분야 노트 영어 5MB
Sensors and Switches for Medical Applications 브로셔 영어 11MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
가스 매체 호환성 및 보정 계수 기술 정보 영어 96KB
공기유량 센서 용어 설명 기술 정보 영어 154KB
낮은 차압 고도 및 가스 농도 보정을 측정하는 질량 공기유량 센서 기술 정보 영어 85KB
질량 유량 센서: 질량 유량 대 용적 유량 및 유량 단위 변환 기술 정보 영어 190KB
질량 공기유량 센서 입자 오염 및 필터 제조업체 기술 정보 영어 99KB
압력 또는 공기유량 센서? 기술 정보 영어 546KB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB

AWM1000 시리즈 제품 검색하기

제품 신호 조정 온도 보정 유량/압력 범위 매체 호환성
AWM1100V 비증폭(mV) -25°C~85°C[-13°F~185°F] ±200sccm Dry gas only
AWM1200V 비증폭(mV) -25°C~85°C[-13°F~185°F] ±10.0mbar [4.0 H2O] Dry gas only
AWM1300V 비증폭(mV) -25°C~85°C[-13°F~185°F] 1000sccm(1.0SLPM)~- 600sccm Dry gas only

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink