무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


새로운 제품군입니다.

신규

개요

The General Aerospace Proximity Sensor (GAPS Series) provides on/off output, and can be configured with an optional health monitoring output to the host system. The technology Honeywell uses in the GAPS Series is considered an improvement on traditional ECKO (Eddy Current Killed Oscillator) topology that previously had been the standard in aerospace applications. The GAPS Series helps to reduce downtime and maintenance costs due to a unique circuit that can detect any internal failures and display a fault output instead of a false positive or false negative.

GAPS Series Proximity Sensors - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors 데이터시트 영어 3MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors 설치 안내 영어 569KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB
GAPS & HAPS Comparative Infographic 응용 분야 노트 영어 1MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications 응용 분야 노트 영어 1MB
백서: 근접 센서가 언제 고장나는지 알고 계십니까? 백서 영어 600KB

General Aerospace Proximity Sensors (GAPS Series) 제품 검색하기

제품 전기 출력 유형 폼 팩터 단자
LGCTA3CA01-000 3선, 오픈 컬렉터 출력, 상시 개방 인라인, 원통형 나사식 D38999/25YA98PN
LGCTA3CB01-000 3선, 오픈 컬렉터 출력, 상시 개방 인라인, 원통형 나사식 D38999/25YA98PA
LGCTB3CA01-000 3선, 오픈 컬렉터 출력, 상시 개방 인라인, 원통형 나사식 D38999/25YA98PN
LGCTB3CB01-000 3선, 오픈 컬렉터 출력, 상시 개방 인라인, 원통형 나사식 D38999/25YA98PA
LGCTD3CA01-000 3선, 오픈 컬렉터 출력, 상시 개방 인라인, 원통형 나사식 D38999/25YA98PN
LGCTD3CB01-000 3선, 오픈 컬렉터 출력, 상시 개방 인라인, 원통형 나사식 D38999/25YA98PA
LGRTA3CA01-000 3선, 오픈 컬렉터 출력, 상시 개방 Right angle, 원통형 나사식 D38999/25YA98PN
LGRTA3CB01-000 3선, 오픈 컬렉터 출력, 상시 개방 Right angle, 원통형 나사식 D38999/25YA98PA
LGRTB3CA01-000 3선, 오픈 컬렉터 출력, 상시 개방 Right angle, 원통형 나사식 D38999/25YA98PN
LGRTB3CB01-000 3선, 오픈 컬렉터 출력, 상시 개방 Right angle, 원통형 나사식 D38999/25YA98PA

언어

소셜 미디어

사이트 정보

Do Not Sell My Personal Information

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink