IHM 시리즈는 온/오프 출력을 제공하며 호스트 시스템에 대한 선택적 상태 모니터링 출력으로 구성될 수 있습니다. Honeywell이 IHM 시리즈에서 사용하는 기술은 항공 우주 분야에서 기존 표준이었던 전통적인 ECKO(Eddy Current Killed Oscillator) 토폴로지의 개선으로 간주됩니다. IHM 시리즈는 내부 장애를 감지하고 긍정 오류 또는 부정 오류 대신 고장 출력을 표시할 수 있는 독창적인 회로 덕분에 가동중단 시간과 유지보수 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
근접 센서 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 164KB |
---|---|---|---|
데이터시트: IHM 시리즈 항공우주 근접 센서 | 데이터시트 | 영어 | 1MB |
32318767: IHM 시리즈 항공우주 근접 센서 설치 지침 | 설치 안내 | 영어 | 274KB |
위치 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |
항공우주 응용 분야용 IHM 시리즈 근접 센서 | 응용 분야 노트 | 영어 | 740KB |
항공우주 및 방위 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 22MB |
제품 | 전기 출력 유형 | 폼 팩터 | 단자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1PCFD3AANN-000 | 3선, 전류 싱킹 출력, 근거리/원거리/결함 | 인라인, 원통형 플랜지 | D38999/25YA98PN | ||||
1PCFD3ACNN-000 | 3선, 전류 싱킹 출력, 근거리/원거리/결함 | 인라인, 원통형 플랜지 | EN2997Y10803MN | ||||
1PCFD3AHGN-000 | 3선, 전류 싱킹 출력, 근거리/원거리/결함 | 인라인, 원통형 플랜지 | 피그 테일(자유 리드) | ||||
1PCFD3BANN-000 | 3선, 오픈 컬렉터 출력, 상시 폐쇄 | 인라인, 원통형 플랜지 | D38999/25YA98PN | ||||
1PCFD3BCNN-000 | 3선, 오픈 컬렉터 출력, 상시 폐쇄 | 인라인, 원통형 플랜지 | EN2997Y10803MN | ||||
1PCFD3BHGN-000 | 3선, 오픈 컬렉터 출력, 상시 폐쇄 | 인라인, 원통형 플랜지 | 피그 테일(자유 리드) | ||||
1PCFD3CANN-000 | 3선, 오픈 컬렉터 출력, 상시 개방 | 인라인, 원통형 플랜지 | D38999/25YA98PN | ||||
1PCFD3CCNN-000 | 3선, 오픈 컬렉터 출력, 상시 개방 | 인라인, 원통형 플랜지 | EN2997Y10803MN | ||||
1PCFD3CHGN-000 | 3선, 오픈 컬렉터 출력, 상시 개방 | 인라인, 원통형 플랜지 | 피그 테일(자유 리드) | ||||
1PCTD3AAN1-000 | 3선, 전류 싱킹 출력, 근거리/원거리/결함 | 인라인, 원통형 나사식 | D38999/25YA98PN |