무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

통합 센서 및 인터페이스 시스템은 매우 향상된 신뢰성을 제공합니다. 센서 인터페이스 모듈(ZS-00380 시리즈)과 함께 사용 시 평균 고장 간격은 50만 시간을 초과합니다. 내부 장착용 플러그인 카드의 민감한 전자 장치입니다. 견고한 밀폐형 스테인리스 하우징에 내장되어 있습니다. 극한의 온도 및 염분, 습기, 모래, 먼지, 스키드롤 및 일반 항공기 연료와 같은 부식성 유체에 노출되어도 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 응용 가능 분야로는 항공기 랜딩 기어, 비행 조종면 및 항공기 도어 모니터링이 있습니다.
Honeywell 근접 센서, 300 FW 시리즈


문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB

300 FW 시리즈 제품 검색하기

제품 센서 유형 공급 전압 작동 주파수
310FW04-10
320FW04-5 혹한 환경
330FW04A-1 혹한 환경
340FW03-R1 센서 인터페이스 모듈
370FW03-R1 혹한 환경
390FW04A-10 혹한 환경