무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

21FW 시리즈 단일 채널 센서, 23FW 시리즈 삼중 채널 센서 및 5FW 시리즈 자석 타겟은 원래 Lockheed Martin 합동 타격 전투기에서 사용하도록 제작되고 지정되었습니다. 홀 이펙트 센서 및 타겟의 초고신뢰도 및 소형 프로파일은 전자기 간섭에 대한 향상된 저항 및 가격 경쟁력과 함께 항공기의 다양한 위치 또는 심한 충격, 진동, 온도 및 EMI 환경에서 구동되는 응용 분야에 이상적입니다.
Honeywell 근접 센서, 21FW 시리즈


문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB

21 FW 시리즈 제품 검색하기

제품 센서 유형 공급 전압 작동 주파수
21FW-74 혹한 환경 18Vdc~32Vdc 2000Hz
21FW-R1 혹한 환경 18Vdc~32Vdc 2000Hz

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink