무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

견고한 스테인리스 하우징에 탑재되어 환경 내성이 뛰어난 일체형 근접 센서로서, 항공우주, 군수품, 해양, 대량 운송 및 고성능 산업 장비의 요구조건을 충족하도록 설계되었습니다. 감지면 앞쪽을 지나는 금속 물체를 탐지하는 데 사용되는 ECKO(Eddy Current Killed Oscillator) 원리로 작동됩니다. 타겟 금속이 탐지되면 트리거 신호가 생성되어 출력 조정 회로를 통과한 다음 센서 응용 분야에 따라 고출력 또는 저출력을 제공합니다.
Honeywell 근접 센서, 100 FW 시리즈


문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB

100 FW 시리즈 제품 검색하기

제품 센서 유형 공급 전압 작동 주파수
112FW12-4 혹한 환경 18Vdc~32Vdc 500Hz
112FW12-R1 혹한 환경 18Vdc~32Vdc 500Hz
122FW12-4 혹한 환경 18Vdc~32Vdc 500Hz

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink