무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 이중 탠덤 항공우주 선형 가변 차동 트랜스듀서는 사전 검증된 플랫폼 접근 방식을 통합하여 다양한 구성과 응용 분야에서 수용될 수 있도록 보장합니다. 리그 포인트 위치로 설치 시 심이 필요하지 않습니다. 글로벌 엔지니어링 및 응용 분야 전문성을 통해 전 세계를 대상으로 사업하는 고객에게 새 응용 분야 및 문제 해결에 대한 현지 지원이 보장됩니다.

이중 탠덤 항공우주 LVDT - Honeywell


문서


이중 탠덤 항공우주 LVDT 제품 검색하기

제품 채널 장착 스트로크 범위
1LVTT070ADB 이중 탠덤 나사식 17.78mm[0.70인치]
1LVTT140ADB 이중 탠덤 나사식 35.56mm[1.40인치]
1LVTT140BDB 이중 탠덤 플랜지 35.56mm[1.40인치]