무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


항공우주 선형 힘 및 회전 토크 센서

개요

Honeywell의 힘 및 토크 센서는 주로 항공기의 다양한 측정 및 피드백 적용 분야에 이상적입니다. 이 센서는 조종사 또는 부조종사가 엘리베이터, 에일러론 및 방향타 비행 제어 시스템에 가하는 힘을 측정합니다. 센서 출력은 자동 파일럿 및 비행 데이터 레코더에서 모두 사용됩니다.

힘은 일체형 로드셀을 사용하여 측정되며, 비행 데이터 레코더로 전송되기 전에 내부 전자 장치를 사용하여 조절됩니다. 각 센서의 메커니즘을 사용하면 드문 경우지만 센서가 고장나더라도 장치를 계속 제어 연결 기능으로 사용할 수 있습니다.

제어봉 힘 센서 - 혹한 환경에서 입증된 설계로, 이 센서 그룹은 정확하게 보정된 금속 호일 스트레인 게이지로 측정되는 감지 요소를 특징으로 합니다.

토크 센서 - 이 입력 쿼드런트 토크 센서는 제로 백래시 인터페이스 및 슬립 링 케이블 출구를 제공합니다. 이 감지 요소는 금속 호일 스트레인 게이지로 측정된 로드셀을 사용합니다. 두 센서 모두 센서에 통합된 보조 부하 경로가 모든 잠재적 고장 모드에서 적절한 비행 제어 기능을 보장합니다.

당사는 가장 까다로운 항공우주 적용 분야 및 고객용으로 특별히 설계된 힘 측정 제품을 제공하는 데 있어 30년이 넘는 경험을 갖고 있습니다. 당사는 고객과 협력하여 센서뿐만 아니라 거의 모든 위치 측정 요구 사항에 대한 완벽한 솔루션을 만들고 제공하는 전문 업체입니다.

  • 계측 제어봉
  • 계측 토크 쿼드런트
  • 계측 링크
  • 승무원 힘 입력, 맞춤형
  • 항공우주 선형 힘 및 회전 토크 센서 - Honeywell
    

    문서

    제목 문서 유형 언어 크기
    선형 힘 및 회전 토크 센서 영어 3MB
    항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink