무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

The Model VM120 vibration meter is a battery-powered, portable instrument designed to accept any MA series accelerometer enabling vibration measurements to be taken. The meter is capable of providing RMS and peak measurements of acceleration, velocity, and displacement. A switch for filtering high frequencies is provided. Both dc and ac output via a D-type socket are available for logging or for further signal analysis.

Model VM120 measures peak to peak. This means that for a sine wave the value for the VM120 will be twice the size though measuring the same signal. Differences could become more apparent for non sinusoidal vibrations.

특징

  • Hand held
  • LCD 디스플레이
  • 배터리 전원
  • Velocity and displacement output
  • ac or dc output
  • Designed to work with constant current accelerometers
  • Low pass filter reduces wide-band noises
Vibration Meter Kits, Model  - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Models VM110 and VM120 Vibration Meter Kit Datasheet 데이터시트 영어 228KB
모델 VM120 정면도 사진 -- 266KB
가속도계 연결 커넥터/케이블 어셈블리 데이터시트 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink