고출력 장력/압축 로드셀 • 500lb, 1,000lb 및 2,000lb 용량 • ±1.25% 실물 크기 정확도 • 스테인리스강

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

더 많은 제품과 옵션을 보고 구성기를 사용하려면 T&M 제품 페이지를 방문하십시오.

Honeywell의 X-Y 힘 센서는 90° 각도로 장착된 두 개의 스트레인 게이지 브리지로 구성되며 휨 시스템에 의해 격리됩니다.

굴곡이 있는 2개의 부품으로 구성된 완전한 이 시스템은 특별히 준비된 단일 금속 빌렛에서 가공되어 뛰어난 구조적 강도를 제공하고 두 개의 트랜스듀서 사이의 상호 간섭을 최소화합니다.

이 독특한 센서는 탁월한 선형성 특성과 최대 구조 수명을 제공합니다.

추가 개조 또는 맞춤형 설계가 필요하십니까? 당사에 견적을 문의하십시오.

Honeywell X-Y 힘 로드셀, 모델 6443


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 6443 X-Y 힘 센서 데이터시트 데이터시트 영어 299KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
타이어 제조용 타이어 균일성 기계 응용 분야 노트 영어 2MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

X-Y 힘 특수 적용 분야 로드셀 - 모델 6443 제품 검색하기

제품 범위 작동 출력 정확성
6443-105 500lb 및 2000lb 장력/압축 2mV/V(노미널) ±0.15% 풀 스케일
6443-106 500lb 및 1500lb 장력/압축 2mV/V(노미널) ±0.15% 풀 스케일
6443-123 1.325Klb 및 6.6Klb 장력/압축 2mV/V(노미널) ±0.15% 풀 스케일
6443-500/1K 500lb 및 1000lb 장력/압축 2mV/V(노미널) ±0.15% 풀 스케일

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink