무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

각 TD 센서에는 0.040인치 x 0.050인치 감지 소자가 포함됩니다. 소자는 레이저 절삭된 박막 저항 네트워크로서, 센서-대-센서 상호 호환성을 위해 교정되었습니다.

  • TD4: 액체 온도 감지용으로 설계되었습니다. 센서에는 2단자 나사형 양극산화 처리 알루미늄 하우징이 있습니다.
  • TD4S: 액체 온도 감지용으로 설계되었습니다. 센서에는 육각 머리 및 파이프 나사 피팅의 2-단자 스테인리스 하우징이 있습니다.
  • TD5A: 소형 및 저비용을 위해 소형 플라스틱 패키지로 설계되었습니다.
 시리즈 RTD 온도 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 2MB
플래티넘 RTD 온도 센서 회로 및 스위치 기술 정보 영어 125KB
TD 시리즈 온도 센서 인터페이스 기술 정보 영어 376KB
플래티넘 RTD 온도 센서 열전도 방정식 및 RTD 자동 가열 기술 정보 영어 126KB
PK 87786: TD 시리즈 온도 센서, 이슈 2 설치 안내 영어 154KB
플래티넘 RTD 온도 센서 고온 필름 풍력 측정 기술 정보 영어 127KB
플래티넘 RTD 온도 센서 저항 및 정확도 표 기술 정보 영어 93KB

TD 시리즈 제품 검색하기

제품 센서 유형 온도 감지 범위 패키지 유형
TD4A 2000Ohm 실리콘 RTD -40°C~150°C[-40°F~302°F] 알루미늄 케이스(나사식)
TD5A 2000Ohm 실리콘 RTD -40°C~150°C[-40°F~302°F] 플라스틱 케이스

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink