무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

HRTS 시리즈 박막 플래티넘 RTD(저항 온도 탐지기)는 -70°C~260°C[-94°F~500°F] 범위의 온도를 측정하도록 설계되었습니다. 완전 조립된 소자는 파손되기 쉬운 연장 리드로의 접합이 필요하지 않으며 탐침 어셈블리에 바로 사용할 수 있습니다.

이 제품은 알루미나기판에 용착된 플래티넘 박막층을 사용하여 제조되며 표준 ±0.2%(±0.5°C 정확도) 또는 선택적으로 ±0.1%(±0.3°C 정확도)의 저항 상호 호환성을 제공하도록 레이저 절삭되었습니다. 그런 다음 센서 칩은 유리 처리되고 테플론® 절연 도선과 함께 알루미나 패키지로 배선 및 포팅됩니다.

 시리즈 RTD 온도 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
플래티넘 RTD 온도 센서 회로 및 스위치 기술 정보 영어 125KB
HRTS 시리즈 박막 플래티넘 RTD 데이터시트 데이터시트 영어 470KB
플래티넘 RTD 온도 센서 열전도 방정식 및 RTD 자동 가열 기술 정보 영어 126KB
플래티넘 RTD 온도 센서 고온 필름 풍력 측정 기술 정보 영어 127KB
플래티넘 RTD 온도 센서 저항 및 정확도 표 기술 정보 영어 93KB

HRTS 시리즈 제품 검색하기

제품 센서 유형 온도 감지 범위 패키지 유형
HRTS-5760-B-T-0-12 100Ohm 플래티넘 RTD -70°C~260°C[-94°F~500°F] 세라믹 케이스
HRTS-5760-B-U-0-12 1000Ohm 플래티넘 RTD -70°C~260°C[-94°F~500°F] 세라믹 케이스

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink