무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

HEL-775 시리즈 플래티넘 RTD는 인쇄 회로판, 온도 탐침 또는 기타 저온 응용 분야에서 -55°C~150°C(-67°F~302°F) 범위의 온도를 측정하도록 설계되었습니다. 0.050인치 또는 0.100인치 간격의 납땜 가능 리드는 와이어 또는 인쇄 회로에 대한 강력한 연결을 제공합니다.

1000Ohm, 375 알파 버전은 10배 향상된 감도 및 신호 대 잡음 비율을 제공합니다. 0.050인치 리드 공간 모델은 탐침에 이상적입니다.

 시리즈 RTD 온도 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
플래티넘 RTD 온도 센서 회로 및 스위치 기술 정보 영어 125KB
HEL-775 시리즈 플래티넘 RTD 온도 센서 카탈로그 정보 영어 371KB
플래티넘 RTD 온도 센서 열전도 방정식 및 RTD 자동 가열 기술 정보 영어 126KB
플래티넘 RTD 온도 센서 고온 필름 풍력 측정 기술 정보 영어 127KB
플래티넘 RTD 온도 센서 저항 및 정확도 표 기술 정보 영어 93KB

HEL-775 시리즈 제품 검색하기

제품 센서 유형 온도 감지 범위 패키지 유형
HEL-775-A-T-0 100Ohm 플래티넘 RTD -55°C~150°C[-176°F~302°F] 세라믹 케이스
HEL-775-A-T-1 100Ohm 플래티넘 RTD -55°C~150°C[-176°F~302°F] 세라믹 케이스
HEL-775-A-U-0 1000Ohm 플래티넘 RTD -55°C~150°C[-176°F~302°F] 세라믹 케이스
HEL-775-A-U-1 1000Ohm 플래티넘 RTD -55°C~150°C[-176°F~302°F] 세라믹 케이스
HEL-775-B-T-0 100Ohm 플래티넘 RTD -55°C~150°C[-176°F~302°F] 세라믹 케이스
HEL-775-B-T-1 100Ohm 플래티넘 RTD -55°C~150°C[-176°F~302°F] 세라믹 케이스
HEL-775-B-U-0 1000Ohm 플래티넘 RTD -55°C~150°C[-176°F~302°F] 세라믹 케이스
HEL-775-B-U-1 1000Ohm 플래티넘 RTD -55°C~150°C[-176°F~302°F] 세라믹 케이스

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink