무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

HEL-700 시리즈 박막 플래티넘 RTD(저항 온도 탐지기)는 산업용으로 중요 온도를 모니터링하고 제어하도록 설계됐습니다. 온도에 대한 저항의 변화가 선형적이고, 소형의 빠른 반응 패키지로 고선형성, 안정성, 정확성 및 넓은 온도 범위의 특징이 조합된 제품입니다.

HEL-700 시리즈는 높은 정확도로 -75°C~540°C[-100°F~1000°F] 범위의 온도를 측정하도록 설계됐습니다. 완전 조립된 소자는 리드 연장선의 깨지기 쉬운 연결부가 필요하지 않고 탐침 어셈블리에 바로 사용할 수 있습니다.

이 제품은 알루미나 기판에 용착된 플래티넘 박막층을 이용하여 제조됐고 표준 ±0.2%(±0.5°C 정확도) 또는 선택적인 ±0.1%(±0.3°C 정확도)의 저항 호환성을 제공하도록 레이저 절삭됐습니다. 센서 칩은 유리로 처리되고 배선되고 포팅되거나 세라믹 소성됐고 TFE 테프론® 절연 또는 섬유유리 절연 도선을 포함하는 원통형 알루미나로 패키징됐습니다.

 시리즈 RTD 온도 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
플래티넘 RTD 온도 센서 회로 및 스위치 기술 정보 영어 125KB
HEL-700 시리즈 박막 플래티넘 RTD 데이터시트 영어 805KB
플래티넘 RTD 온도 센서 열전도 방정식 및 RTD 자동 가열 기술 정보 영어 126KB
플래티넘 RTD 온도 센서 고온 필름 풍력 측정 기술 정보 영어 127KB
플래티넘 RTD 온도 센서 저항 및 정확도 표 기술 정보 영어 93KB

HEL-700 시리즈 제품 검색하기

제품 센서 유형 온도 감지 범위 패키지 유형
HEL-705-T-0-12-00 100Ohm 플래티넘 RTD -70°C~260°C[-94°F~500°F] 세라믹 케이스
HEL-705-T-1-12-00 100Ohm 플래티넘 RTD -70°C~260°C[-94°F~500°F] 세라믹 케이스
HEL-705-U-0-12-00 1000Ohm 플래티넘 RTD -70°C~260°C[-94°F~500°F] 세라믹 케이스
HEL-705-U-1-12-00 1000Ohm 플래티넘 RTD -70°C~260°C[-94°F~500°F] 세라믹 케이스
HEL-707-T-0-12-00 100Ohm 플래티넘 RTD -75°C~540°C[-100°F~1000°F] 세라믹 케이스
HEL-707-T-1-12-00 100Ohm 플래티넘 RTD -75°C~540°C[-100°F~1000°F] 세라믹 케이스
HEL-707-U-0-12-00 1000Ohm 플래티넘 RTD -75°C~540°C[-100°F~1000°F] 세라믹 케이스
HEL-707-U-1-12-00 1000Ohm 플래티넘 RTD -75°C~540°C[-100°F~1000°F] 세라믹 케이스
HEL-711-T-0-12-00 100Ohm 플래티넘 RTD -70°C~260°C[-94°F~500°F] 세라믹 케이스
HEL-711-T-1-12-00 100Ohm 플래티넘 RTD -70°C~260°C[-94°F~500°F] 세라믹 케이스