무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

700 시리즈 플래티넘 RTD(저항 온도 탐지기)는 경제적인 소형 온도 센서입니다. 이 시리즈는 리드형 또는 SMT(표면 장착 기술)형의 두 가지 패키지 구성으로 이용 가능합니다. 각 구성당 두 가지 사이즈로 이용 가능하고, SMT는 산업 표준 0805 및 1206 패키지로 이용 가능합니다.

700 시리즈는 100 및 1000 기본 저항을 보유하고, 3750ppm/K 및 3850ppm/K 온도 계수(375 및 385알파) 두 가지로 이용 가능합니다. 700 시리즈의 공차는 DIN 등급 A, DIN 등급 B 및 DIN 등급 2B 산업 표준을 충족합니다.

700 시리즈는 RoHS(유해 물질 제한) 준수합니다(EU 지침 2002/95/EC).

700 시리즈 RTD 온도 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
플래티넘 RTD 온도 센서 회로 및 스위치 기술 정보 영어 125KB
700 시리즈 플래니텀 RTD 데이터시트 영어 249KB
플래티넘 RTD 온도 센서 열전도 방정식 및 RTD 자동 가열 기술 정보 영어 126KB
50010925: 700 시리즈 플래티넘 RTD 온도 센서, 이슈 1 설치 안내 영어 157KB
플래티넘 RTD 온도 센서 고온 필름 풍력 측정 기술 정보 영어 127KB
플래티넘 RTD 온도 센서 저항 및 정확도 표 기술 정보 영어 93KB

700 시리즈 제품 검색하기

제품 센서 유형 온도 감지 범위 패키지 유형
700-101BAA-B00 100Ohm 플래티넘 RTD -70°C~500°C[-94°F~932°F] 방사형 칩
700-101BAB-B00 100Ohm 플래티넘 RTD -70°C~500°C[-94°F~932°F] 방사형 칩
700-102AAB-B00 1000Ohm 플래티넘 RTD -70°C~500°C[-94°F~932°F] 방사형 칩
700-102AAC-B00 1000Ohm 플래티넘 RTD -70°C~500°C[-94°F~932°F] 방사형 칩
700-102BAA-B00 1000Ohm 플래티넘 RTD -70°C~500°C[-94°F~932°F] 방사형 칩
700-102BAB-B00 1000Ohm 플래티넘 RTD -70°C~500°C[-94°F~932°F] 방사형 칩
701-101BAA-B00 100Ohm 플래티넘 RTD -70°C~500°C[-94°F~932°F] 방사형 칩
701-101BAB-B00 100Ohm 플래티넘 RTD -70°C~500°C[-94°F~932°F] 방사형 칩
701-102AAB-B00 1000Ohm 플래티넘 RTD -70°C~500°C[-94°F~932°F] 방사형 칩
701-102BAB-B00 1000Ohm 플래티넘 RTD -70°C~500°C[-94°F~932°F] 방사형 칩