무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

견고한 스테인리스 하우징에 탑재되어 환경 내성이 뛰어난 일체형 근접 센서로서, 항공우주, 군수품, 해양, 대량 운송 및 고성능 산업 장비의 요구조건을 충족하도록 설계되었습니다. 홀 이펙트 원리로 작동하며 감지면 앞을 통과하는 자기장을 탐지하는 데 사용됩니다. 타겟 금속이 탐지되면 트리거 신호가 생성되어 출력 조정 회로를 통과한 다음 센서 응용 분야에 따라 고출력 또는 저출력을 제공합니다.
Honeywell M18 근접 센서, ZS 시리즈


문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB

ZS 시리즈 제품 검색하기

제품 센서 유형 공급 전압 작동 주파수
ZS-00313-12 혹한 환경 12Vdc~32Vdc 2000Hz
ZS-00380-01 센서 인터페이스 모듈
ZS-00434-01 혹한 환경 14Vdc~33Vdc 2000Hz