무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

견고한 스테인리스 하우징에 탑재되어 환경 내성이 뛰어난 일체형 근접 센서로서, 항공우주, 군수품, 해양, 대량 운송 및 고성능 산업 장비의 요구조건을 충족하도록 설계되었습니다. 감지면 앞쪽을 지나는 금속 물체를 탐지하는 데 사용되는 ECKO(Eddy Current Killed Oscillator) 원리로 작동됩니다. 타겟 금속이 탐지되면 트리거 신호가 생성되어 출력 조정 회로를 통과한 다음 센서 응용 분야에 따라 고출력 또는 저출력을 제공합니다.
근접 센서, 932 시리즈 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB

932 시리즈 제품 검색하기

제품 센서 유형 공급 전압 작동 주파수
932AB2W-A2P-PGM 혹한 환경 20Vdc~33Vdc 2000Hz